22653

Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25H 10WS

Artikelnr. 92.238.1063.2

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.238.1063.2
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25H 10WS
EAN4015573715028
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt393 mm
Breite verpackt343 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8500 g
Nettogewicht Einzelteil130,1 g
Volumen verpackt26690 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland