22797

Bund BAS GUT GS 10 M20 A1

Vare nummer 71.341.1035.1

Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M20 Size: 10 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

71.341.1035.1
Bund BAS GUT GS 10 M20 A1
EAN4015573624481
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
200 mm
52 mm
250 g
241 g
1000 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others