Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 71.333.1035.1 |
---|---|
Opis artykułu | Dolna część BAS GUT GO 10 M20 A1 |
EAN | 4015573621879 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 240 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 230 g |
Waga netto pojedynczej części | 225 g |
Objętość opakowania | 500 ccm |
sposób pakowania | worek |
1 sztuk |