Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 00.712.0303.7 |
---|---|
Opis artykułu | Płaski przewód 5G2,5MM² PVC GN |
EAN | 4049088299926 |
Jednostka opakowania | 1 m |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 1000 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 540 mm |
Wysokość opakowania | 1000 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 361000 g |
Waga netto pojedynczej części | 301 g |
Objętość opakowania | 540000 ccm |
sposób pakowania | rolka |
1000 m |
Eldas Number
113328027