21022

Fladkabel 5G2,5MM² HF GN B2

Vare nummer 00.770.0303.7

Pris

Lagerbeholdning

Antal
meter


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

00.770.0303.7
Fladkabel 5G2,5MM² HF GN B2
EAN4049088462269
Ordre enhed1 m
DE
85444995

Emballagens dimensioner

1000 mm
540 mm
1000 mm
379600 g
319,6 g
540000 ccm
rulle
1000 m

Eldas Number

113328004
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others