Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.240.0030.0 |
---|---|
Opis artykułu | Oświetlenie PODIS LED RST 24V DC 5W |
EAN | 4049088111006 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 94054231 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 380 g |
Waga netto pojedynczej części | 321 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |