Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S325OL 70BR0
Artikelnr. 96.223.7098.4
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Ölflex® Classic 110, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.223.7098.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S325OL 70BR0 |
EAN | 4015573966215 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9484 g |
Nettogewicht Einzelteil | 915,3 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |