Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.500.2041.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Montageblech RST BOX |
EAN | 4049088172632 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 114,302 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |