15634

PODIS LED Leuchte LED RST 120VDC 5W STD

Artikelnr. 83.242.0040.0

energiesparende LED-Leuchte mit Schraubbefestigung; Einspeisung über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 16i3, Kodierung grün; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; 19,2…120 V DC; 5W; tageslichtweiss; typ. 6000 K; typ. 450 lm; mit Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40…50 °C

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer83.242.0040.0
Artikelbezeichnung PODIS LED Leuchte LED RST 120VDC 5W STD
EAN4049088494864
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer94054231

Verpackungsmaße

Länge verpackt176 mm
Breite verpackt124 mm
Höhe verpackt137 mm
Bruttogewicht verpackt335 g
Nettogewicht Einzelteil275 g
Volumen verpackt2990 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland