Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.560.3419.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Montageblech Podis LED |
EAN | 4049088312069 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 135 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6217 g |
Nettogewicht Einzelteil | 123 g |
Volumen verpackt | 1848 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |