PODIS LED Leuchte podis 2x3W
Artikelnr. 83.243.0030.0
energiesparende LED-Leuchte mit Schraubbefestigung; Einspeisung über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i3, Abgang über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i3; Kodierung schwarz; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; 200…250 V AC; 2x3W; neutralweisstyp. 5000 K; typ. 300 lm; mit Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40…50 °C
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.243.0030.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | PODIS LED Leuchte podis 2x3W |
EAN | 4049088548826 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 94054231 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 430 g |
Nettogewicht Einzelteil | 367 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |