Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-315 L 70BR0
Artikelnr. 96.222.7037.4
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.222.7037.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-315 L 70BR0 |
EAN | 4015573946026 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 12775,005 g |
Nettogewicht Einzelteil | 605,12 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |