Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S315OL 60BR0
Artikelnr. 96.222.6098.4
RST20i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 16A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 6,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe signalbraun
Noch nicht lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.222.6098.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S315OL 60BR0 |
EAN | 4015573965966 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |