17401

Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S325OL 40BR0

Numer produktu 96.223.4098.4

RST20i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 20A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe signalbraun

Noch nicht lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.223.4098.4
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S325OL 40BR0
EAN4015573966185
Bestelleinheit20 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil0 kg
Volumen verpackt0 ccm

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe