Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.702.5153.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKF 1,5 D2/2/35 BLAU |
EAN | 4015573731844 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 75 mm |
---|---|
Anchura embalada | 270 mm |
Altura embalada | 40 mm |
Peso bruto embalado | 393,1 g |
Peso neto de una pieza | 7,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 810 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |