Router industrial WIENET LTE WR V3 SL 5-PORT WIFI
Número de artículo 83.041.0769.1
Router wienet LTE v3, carcasa metálica, Interfaz: 5x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1xUSB, 2xDI, 1xDO, 1xSoporte SD, 2x SIM, WI-FI 802.11 b/g/n, Fuente de alimentación: 10-60 V CC, Configuración: Servidor web, VPN: openVPN, IPsec, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN, Red: DHCP, NAT, PAT, VRRP, DynDNS cliente, VLAN, QoS, DMVPN, PPPoE Bridge, Dial-In, NTP cliente-servidor, IGMP, BGP, OSPF, RIP, SMTP, SMTPS, Rutas de backup, Control y diagnóstico: SMS, SNMP v1/v2c/v3, Statuses
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.041.0769.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Router industrial WIENET LTE WR V3 SL 5-PORT WIFI |
EAN | 4049088328428 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 210 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 970 g |
Peso neto de una pieza | 420 g |
Volumen de la caja de cartón | 4536 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |