Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact
Artikelnr. F0.000.0031.8
Kompakter Kommunikationsadapter zur Verbindung des PC mit der S7- 200/300/400 über TCP/IP. Bis zu 32 gleichzeitige MPI- und PROFIBUS- Verbindungen möglich, automatische Erkennung der TCP-Übertragungsrate (10/100 Mbit/s), Spannungsversorgung 24 V DC extern.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0031.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact |
EAN | 4049088186509 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 84733080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 280,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 180 g |
Volumen verpackt | 1955 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |