Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0037.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Netzteil 15094 12V NETZTEIL V3 |
EAN | 4049088333002 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 80 g |
Volumen verpackt | 537,625 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |