Antenne WIENET ANTENNE 15874V2 WIFI DACH ANT.
Artikelnr. F0.000.0037.5
wienet Rundstrahl-Dachantenne - Außenantenne WLAN/WiFi Frequenzbereich: 2.4 / 5 GHz (WLAN) Gewinn: max. 7dBi Steckverbindung: 1x RP-SMA Kabellänge: 5m Maße: 82x48x48mm inkl. Halterung (Mast- und Wandmontage)
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0037.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Antenne WIENET ANTENNE 15874V2 WIFI DACH ANT. |
EAN | 4049088328138 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 340 g |
Nettogewicht Einzelteil | 330 g |
Volumen verpackt | 3298,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |