Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.999.4500.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m |
EAN | 4049088564444 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 226,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 208,2 g |
Volumen verpackt | 242 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |