Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0036.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Antenne WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS |
EAN | 4049088296185 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 380 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 146 g |
Nettogewicht Einzelteil | 140 g |
Volumen verpackt | 2223 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |