Antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.
Artikelnr. F0.000.0035.1
wienet Rundstrahl-Dachantenne - Außenantenne, Frequenzbereich: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Gewinn: max. 7dBi, Steckverbindung: 1xSMA/M, Kabellänge: 5m, Maße: 82x48x48mm, inkl. Halterung (Mast- und Wandmontage)
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. |
EAN | 4049088284007 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 380 mm |
---|---|
Breite verpackt | 14 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 345 g |
Nettogewicht Einzelteil | 340 g |
Volumen verpackt | 266 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |