21439

Device connector RST20I3F B2 M03 BL0

Numer produktu 96.031.2153.9

RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.031.2153.9
Opis artykułu Device connector RST20I3F B2 M03 BL0
EAN4015573983526
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85369010

Wymiary opakowania

Długość opakowania304 mm
Szerokość opakowania256 mm
Wysokość opakowania202 mm
Waga brutto paczki zacisków3490 g
Waga netto pojedynczej części33,1 g
Objętość opakowania15720 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe