21439

Conector de empotrar RST20I3F B2 M03 BL0

Número de artículo 96.031.2153.9

RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M16, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza96.031.2153.9
Descripción de los artículos Conector de empotrar RST20I3F B2 M03 BL0
EAN4015573983526
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada304 mm
Anchura embalada256 mm
Altura embalada202 mm
Peso bruto embalado3490 g
Peso neto de una pieza33,1 g
Volumen de la caja de cartón15720 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others