Apparatstik RST20I3F B2 M00 H GN0
Vare nummer 96.031.2055.7
RST20i3 3-pol apparatstik hun med fjeder tilslutning. 250/400V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.031.2055.7 | |
Apparatstik RST20I3F B2 M00 H GN0 | |
EAN | 4015573875296 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
304 mm | |
256 mm | |
202 mm | |
3349,2 g | |
26,75 g | |
15720 ccm | |
pap | |
100 St |