21594

Stik RST20I3F S2 YR2SVH GN02

Vare nummer 96.034.0155.7

RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med fjeder tilslutning. 250/400V/20A 0,75-1,5mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69

Not yet available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.034.0155.7
Stik RST20I3F S2 YR2SVH GN02
EAN4049644011962
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
0 kg
0 ccm

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others