Device connector GST18I4L S1H SW
Numer produktu 92.044.0058.1
gesis® CLASSIC Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.044.0058.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I4L S1H SW |
EAN | 4015573454026 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 322 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 65 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1130 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,55 g |
Objętość opakowania | 2637 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |