20303

Apparatstik GST18I4L S1H SW

Vare nummer 92.044.0058.1

GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A han sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.044.0058.1
Apparatstik GST18I4L S1H SW
EAN4015573454026
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

322 mm
126 mm
65 mm
1130 g
10,55 g
2637 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others