7738

złącze GST18I4F B2 ZR1 MSW

Numer produktu 92.743.0053.1

gesis® CLASSIC złącze, Liczba pól 4, Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 9,5 - 11,5 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny

Dostępne na życzenie!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.743.0053.1
Opis artykułu złącze GST18I4F B2 ZR1 MSW
EAN4015573382381
Jednostka opakowania50 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania205 mm
Szerokość opakowania180 mm
Wysokość opakowania125 mm
Waga brutto paczki zacisków1656 g
Waga netto pojedynczej części31,06 g
Objętość opakowania4612,5 ccm
sposób pakowania tektura
50 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe