Device connector GST18I4L S1H GR01

Numer produktu 92.044.0158.0

gesis® CLASSIC Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary

Dostępne na życzenie!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.044.0158.0
Opis artykułu Device connector GST18I4L S1H GR01
EAN4015573459120
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85369010

Wymiary opakowania

Długość opakowania318 mm
Szerokość opakowania125 mm
Wysokość opakowania60 mm
Waga brutto paczki zacisków1156 g
Waga netto pojedynczej części10,55 g
Objętość opakowania2385 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe