Connettore da pannello GST18I4L S1H GR01
Codice del prodotto 92.044.0158.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.044.0158.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I4L S1H GR01 |
EAN | 4015573459120 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 318 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 125 mm |
Altezza imballata | 60 mm |
Peso lordo imballato | 1156 g |
Peso netto parte singola | 10,55 g |
Volume confezionato | 2385 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |