Steckverbinder GST18I4S B1 ZR1 N
Artikelnr. 92.943.3057.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,2 - 11,2 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz no-flame weiß
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.943.3057.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I4S B1 ZR1 N |
EAN | 4049088250750 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 154 mm |
Höhe verpackt | 124 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1425 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25,2 g |
Volumen verpackt | 6493 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |