22866

Bund BAS GUT GC 10HM32 50 A0

Vare nummer 73.335.1035.0

Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 10H incl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

73.335.1035.0
Bund BAS GUT GC 10HM32 50 A0
EAN4015573843967
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

470 mm
160 mm
58 mm
340 g
335 g
1000 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others