22863

Bund BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Vare nummer 73.330.1035.1

Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 10H excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

73.330.1035.1
Bund BAS GUT GB 10HM25 50 A1
EAN4015573843912
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

470 mm
160 mm
58 mm
334 g
300 g
1000 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others