文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dati commerciali
Codice | 00.770.0303.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF BL B2 |
EAN | 4049088462634 |
Quantità per ordine | 1 m |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 1000 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 540 mm |
Altezza imballata | 1000 mm |
Peso lordo imballato | 379600 g |
Peso netto parte singola | 319,6 g |
Volume confezionato | 540000 ccm |
Imballo | rotolo |
quantità di imballaggi | 1000 m |
Eldas Number
113328002