Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF SC
Codice del prodotto 00.770.0323.7
Non ancora disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 00.770.0323.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF SC |
EAN | 4049088462757 |
Quantità per ordine | 1 m |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 1000 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 540 mm |
Altezza imballata | 1000 mm |
Peso lordo imballato | 550000 g |
Peso netto parte singola | 490 g |
Volume confezionato | 540000 ccm |
Imballo | rotolo |
quantità di imballaggi | 1000 m |
Eldas Number
113328024