Flachleitungsadapter BST14I2I B1HZB GN01
Artikelnr. 93.421.5453.0
gesis® NRG Flachleitungsadapter BST14i2; Farbe der Kodierung: Grün; 50 V; 3 A; IP20; zum Abgriff des SELV Signals der Kombi-Flachleitung BASIC+KNX mit geschirmtem Bus; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; keine Schirmkontaktierung; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 mit Schirm.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.421.5453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter BST14I2I B1HZB GN01 |
EAN | 4049088357190 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 260 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,2 g |
Volumen verpackt | 1220 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150702079