![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Zestaw adapter wielopolowy BAS GAZSNRB10 4,0 50
Numer produktu 70.945.1053.4
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.945.1053.4 |
---|---|
Opis artykułu | Zestaw adapter wielopolowy BAS GAZSNRB10 4,0 50 |
EAN | 4015573373860 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 300 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 183 mm |
Wysokość opakowania | 116 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2644 g |
Waga netto pojedynczej części | 256,33 g |
Objętość opakowania | 6368 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |