Klemmeadapter sæt BAS GAZSNRB10 4,0 50

Vare nummer 70.945.1053.4

Revos Basic Klemmeadaptor hun m. chasisarm jord venstre skrue 10-pol 500V/16A 2,5mm²

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.945.1053.4
Klemmeadapter sæt BAS GAZSNRB10 4,0 50
EAN4015573373860
Ordre enhed10 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

300 mm
183 mm
116 mm
2644 g
256,33 g
6368 ccm
pap
10 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others