![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Set de adaptador multipolar BAS GAZSNRB10 4,0 50
Número de artículo 70.945.1053.4
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.945.1053.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de adaptador multipolar BAS GAZSNRB10 4,0 50 |
EAN | 4015573373860 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 300 mm |
---|---|
Anchura embalada | 183 mm |
Altura embalada | 116 mm |
Peso bruto embalado | 2644 g |
Peso neto de una pieza | 256,33 g |
Volumen de la caja de cartón | 6368 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |