![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Set di adattatori morsetto BAS GAZSNRB10 4,0 50
Codice del prodotto 70.945.1053.4
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 70.945.1053.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Set di adattatori morsetto BAS GAZSNRB10 4,0 50 |
EAN | 4015573373860 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 300 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 183 mm |
Altezza imballata | 116 mm |
Peso lordo imballato | 2644 g |
Peso netto parte singola | 256,33 g |
Volume confezionato | 6368 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |