Conector RST20I3FXS2 ZR2SVH GN02
Número de artículo X6.032.0155.7
RST® CLASSIC ATEX Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Verde
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | X6.032.0155.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I3FXS2 ZR2SVH GN02 |
EAN | 4049088011009 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 3680 g |
Peso neto de una pieza | 33 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |