Geräteanschluss RST20I3FXB2 M01 H GN02
Artikelnr. X6.031.1055.7
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | X6.031.1055.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3FXB2 M01 H GN02 |
EAN | 4015573989337 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |