22650

Konfektioneret kabel GST18I3KSBS 25B X14BR05

Vare nummer U2.238.1470.4

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

U2.238.1470.4
Konfektioneret kabel GST18I3KSBS 25B X14BR05
EAN4049088578823
Ordre enhed4 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
9439 g
2277 g
23799 ccm
pap
4 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others