Cavo preconfezionato GST18I2K1-S 75 03SW
Codice del prodotto 92.220.0304.1
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento senza PE, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 0,3 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.220.0304.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I2K1-S 75 03SW |
EAN | 4049088373732 |
Quantità per ordine | 200 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 5731 g |
Peso netto parte singola | 25,3 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |