assemblage de câbles GST18I2K1-S 75 03SW
Numéro d'article 92.220.0304.1
gesis® CLASSIC câble de connexion sans PE, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,3 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.220.0304.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I2K1-S 75 03SW |
EAN | 4049088373732 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5731 g |
poids net pièce unique | 25,3 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |