22811

Bund BAS GUT GM 10HM25 50 A1

Vare nummer 76.331.1035.1

Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 10 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

76.331.1035.1
Bund BAS GUT GM 10HM25 50 A1
EAN4015573806498
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

470 mm
250 mm
58 mm
260 g
250 g
1000 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others