19567

Stik RST20I3F B2 ZR1SH GN0

Vare nummer 96.031.0055.7

RST20i3 3-pol Stik hun med fjeder tilslutning. 250/400V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.031.0055.7
Stik RST20I3F B2 ZR1SH GN0
EAN4015573875067
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3950 g
36,35 g
15720 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others