20544

feed-through terminal WKF 1,5 D1/2/35 BLAU

Numéro d'article 56.702.5053.6

Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 4.15 mm, color: blue

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

commercial data

article number56.702.5053.6
article description feed-through terminal WKF 1,5 D1/2/35 BLAU
EAN4015573731790
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed70 mm
width packed220 mm
height packed50 mm
gross weight packed321.8 g
net weight single part5.9 g
volume packed770 ccm

Eldas Number

158520056
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Systemverteiler - RAN Autres produits