złącze RST20I3F B2 ZR3S H GN02
Numer produktu 96.031.0555.7
RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 3, Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 13 - 18 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Liść zielony
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.031.0555.7 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3F B2 ZR3S H GN02 |
EAN | 4015573875081 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 360 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 340 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4265 g |
Waga netto pojedynczej części | 38,75 g |
Objętość opakowania | 24480 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |